Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188281
MSC-DM-0,63-M7(230V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,12, 0,18 kW, Ir= 0,4 - 0,63 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC

Listenpreis EUR172.10

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
Katalognummer
188281
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.545 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NKJH
UL File No.: E123500
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CE
UL60947-4-1A
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-04
UL
EAN
4015081861668
Modellcode
MSC-DM-0,63-M7(230V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.18 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC/UL Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.63 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.4 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
9.8 A

Produktspezifikation exportieren