Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 3 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
|
| Katalognummer |
188287
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.58 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-4-1 UL60947-4-1A VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKJH CSA UL File No.: E123500 CE |
| EAN |
4015081861729
|
| Modellcode |
MSC-DM-10-M7(230V50HZ)
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
1
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC/UL Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
6.3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
10 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
6,6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
155 A
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V