Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188290

Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir= 10 - 16 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung

Listenpreis EUR230.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
Katalognummer
188290
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.589 kg
Zertifikat(e)
UL
UL Category Control No.: NKJH
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E123500
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL60947-4-1A
CE
CSA
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
EAN
4015081861750
Modellcode
MSC-DM-16-M15(230V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
15,2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
IEC Starter
Montageart
DIN-Schiene
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
16 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
10 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
248 A

Produktspezifikation exportieren