Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

188291

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Trennwand für die Verwendung zwischen Geräteanschlussraum/Hauptsammelschienenraum, H x B = 650 x 425 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
188291
Produkt Länge/Tiefe
1.5 mm
Produkthöhe
650 mm
Produktbreite
425 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081861767
Modellcode
XPBMB0604-BUS

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
6035
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Einzelteil
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
26
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren