Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189575

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Bestückter Unterputz-Kleinverteiler, 3-reihig, Stahlblechtür flach

Listenpreis EUR2226.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV vorverdrahteter Installationsverteiler
Katalognummer
189575
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
590 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
13.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208
EAN
4015081874606
Modellcode
KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI

Zusätzliche Informationen

Herdgruppe
Keine
Merkmale
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät)
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge
Absicherung Einspeisung FI-Schalter
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD
Ausstattung:
12 TE Leerfeldabdeckung
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Nagellaschen
verdrahtet und geprüft nach EN 61439-3
Tür/Rahmen
gebrückt auf 8x PLI-B16/1, verdrahtet zum 5-poligen Klemmblock
Gerätetragschiene
Montageanleitung
2 Reihen bestückt mit je 1x PXF-40/4/003-A
Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik
Kabelbinder
Mauerwanne
Frontabdeckung
Beschriftungsbogen
Libelle zum Ausrichten
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Anzahl der durch 30 mA geschützten Beleuchtungsgruppen
2
Geschützt durch
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Anzahl der Phasen
3
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Energie

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Anforderungen der Produktnorm werden erfüllt.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm werden erfüllt.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Die Anforderungen der Produktnorm werden erfüllt.
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
650 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Die Anforderungen der Produktnorm werden erfüllt.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Die Anforderungen der Produktnorm werden erfüllt.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Betriebsspannung
400 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbauhöhe
45 mm
Einbaubreite
251 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Gehäusematerial
Plastik
Installationsart
bündiger Einbau
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD
0
Anzahl Leistungsschalter (Fehlerstrom)
0
Anzahl der direkten Gruppen
2
Anzahl Gruppen (gesamt)
16
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter
16
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl freier Modulplätze für Geräte
16
Anzahl der Pole an Hauptschalter
0
Anzahl der Reihen
3
Anzahl Schalter (Fehlerstrom 30 mA)
2
Anzahl Schalter (Fehlerstrom 300 mA)
0
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Wippenfarbe
Weiß
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Anschlussart
Steckklemme
Montageart
bündiger Einbau
Einbau (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
20 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
43 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.