Eaton Moeller series NZM Relaismodul für NZM2/3, konfigurierbar, 2S, 24 DC, 24-230 AC, PI
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Relaismodul
|
| Katalognummer |
189722
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.06 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL (File No. E140305) IEC60947 UL489 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) |
| EAN |
4015081877171
|
| Modellcode |
NZM2/3-X2A
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Relaismodul
Sonstige Zubehör |
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Relaismodul
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 V AC
24 VDC 240 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaisausgänge) 1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte) |
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
0,1 mA / 0,1 V DC
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Versorgungsanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1)
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4) 0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss 24 – 16 AWG (1x) an Relaiskontakten |