Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189724
Modellcode: NZM2/3-XU2A24AC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, konfigurierbare Relais, 2S, 24 AC, Push-in Klemme

Listenpreis EUR209

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189724
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015081877195
Modellcode
NZM2/3-XU2A24AC

Delivery program

Rahmen
NZM2/3
Besondere Merkmale
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsfreigabe nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Typ
Zubehör Unterspannungsauslöser Unterspannungsauslöser mit zwei Relais
Benutzt mit
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technical Data - Electrical

Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Überspannungskategorie
II
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
1.5 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
0.8 W
Verschmutzungsgrad
2
Leistungsaufnahme
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
24 V AC
240 V AC
24 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom
1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte)
Reaktionszeit
19 ms
Schaltvermögen (Referenzwert) - min.
0,1 mA / 0,1 V DC
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
AC

Technical Data - Mechanical

Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der Relais
2
Besondere Merkmale
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsfreigabe nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
Abisolierlänge
8 mm (Relaiskontaktanschluss)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsauslöser mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) zur Unterspannungsfreischaltung mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.