Eaton Moeller series Unterspannungsauslöser für NZM4, konfigurierbare Relais, 2S, 24 DC, Push-In-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189729
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL489 UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (File No. 22086) CSA certified |
| EAN |
4015081877249
|
| Modellcode |
NZM4-XU2A24DC
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsauslöser nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
3.6 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
2.5 W
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Leistungsaufnahme |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 VDC
240 V AC 24 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte) |
| Reaktionszeit |
23 ms
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
10mA / 12V
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Besondere Merkmale |
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsauslöser nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) zur Unterspannungsfreischaltung mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4
24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsfreigabe mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser 24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser |