Eaton Moeller series Unterspannungsauslöser für NZM4, konfigurierbare Relais, 2 S, 110–130 AC, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189730
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CE marking |
| EAN |
4015081877256
|
| Modellcode |
NZM4-XU2A110-130AC
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
Sofortige Abschaltung des NZM-Schutzschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us Zur Verwendung mit Not-Stopp-Vorrichtungen mit Not-Stopp-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Schutzschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Konfig. über Schutzschalter-Anzeige, vorderen USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Schutzschaltern mit elektron. Auslösern Unterspannungsauslösermodule nicht zusammen mit voreilendem Hilfsschalter NZM …-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM...-XA oder Relaismodul NZM…-X2A.. installierbar. Relaisspule durch Auslöseeinheit angesteuert. Push-in-Relaiskontakt für Steuerverdrahtung. Relais verwendbar für Steuerung von Fernbed. mit Us = 208–204 VAC. Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AE verwendbar.
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
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
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
3.6 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
2.5 W
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Leistungsaufnahme |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 VDC
130 V AC 110 V AC 24 V AC 240 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte) 1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte) |
| Reaktionszeit |
23 ms
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
10mA / 12V
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Besondere Merkmale |
Sofortige Abschaltung des NZM-Schutzschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us Zur Verwendung mit Not-Stopp-Vorrichtungen mit Not-Stopp-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Schutzschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Konfig. über Schutzschalter-Anzeige, vorderen USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Schutzschaltern mit elektron. Auslösern Unterspannungsauslösermodule nicht zusammen mit voreilendem Hilfsschalter NZM …-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM...-XA oder Relaismodul NZM…-X2A.. installierbar. Relaisspule durch Auslöseeinheit angesteuert. Push-in-Relaiskontakt für Steuerverdrahtung. Relais verwendbar für Steuerung von Fernbed. mit Us = 208–204 VAC. Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AE verwendbar.
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsfreigabe mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser 24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser 24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben |