Eaton Moeller series Unterspannungsauslöser für NZM4, konfigurierbare Relais, 2 S, 208-240 AC, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189731
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305) IEC60947 UL listed CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL489 UL (Category Control Number DIHS) CSA certified |
| EAN |
4015081877263
|
| Modellcode |
NZM4-XU2A208-240AC
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsauslöser nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
3.6 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
2.5 W
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (DC)
3,6 VA (AC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 VDC
240 V AC 208 V AC 24 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (24 V DC-1, Relaiskontakte) 1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte) |
| Reaktionszeit |
23 ms
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
10mA / 12V
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
AC
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Besondere Merkmale |
Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn Steuerspannung unter 35–70 % Us fällt Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen mit Not-Aus-Schalter Zur Signalisierung von Befehlen oder div. Zuständen des Leistungsschalters 2 Relais pro Einheit Aktivierungsgrund in Auslöseeinheit konfigurierbar, Leistungsschalter-Anzeige, frontseitiger USB-Anschluss und Eaton Power Xpert Protection Manager Beim Abschalten des Unterspannungsauslösers, ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters wird beim Einschalten verhindert Nur verwenden mit Leistungsschaltern mit elektron. Auslösern Relaismodule für Unterspannungsauslöser nicht zusammen mit make-before-break-Hilfsschalter NZM …-XHIV installierbar, Unterspannungsauslöser NZM...-XU... oder Arbeitsstromauslöser NZM...-XA Steckklemmen-Relaiskontakte für Steuerverdrahtung Relais verwendbar für Steuerung von Fernbedienungen mit Us = 208 bis 204 V AC Nicht mit elektron. Auslöser PXR10 NZM-AX verwendbar
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser mit isolierter Endhülse nach DIN46224/4
24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) zur Unterspannungsfreigabe mit nicht isolierter Endhülse nach DIN46228/1 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser 24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) für Unterspannungsfreigaben |