Eaton Moeller series Arbeitsstromauslöser für NZM4, konfigurierbare Relais, 2S, 24 AC/DC,, Push-In-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
189744
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC60947
UL listed UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) UL489 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) |
| EAN |
4015081877393
|
| Modellcode |
NZM4-XA2A24AC/DC
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser) |
2,5 VA/W
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
24 V AC
24 VDC 240 V AC |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV AC
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1 A (110 V AC-1, Relaiskontakte)
1 A (230 V AC-1, Relaiskontakte) 1 A (24 V AC-1, Relaiskontakte) |
| Reaktionszeit |
22 ms
|
| Schaltvermögen (Referenzwert) - min. |
10mA / 12V
|
| Betriebszeit - max. |
0
|
| Betriebsspannung |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - max. |
1.1
|
| Nennspannung bei AC (x Us) - min. |
0.7
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Relais |
2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Abisolierlänge |
8 mm (Relaiskontaktanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,2 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,25 mm² – 0,75 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser (nicht isolierte Aderendhülse nach DIN46228-1) 24 bis 16 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 24 bis 16 AWG (1x) für den Unterspannungsauslöser 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) am Arbeitsstromauslöser (nicht isolierte Aderendhülse nach DIN46224 / 4) 0,25 mm² – 1,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser |