Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM4, 208-240 AC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189766
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
62 mm
|
| Produktgewicht |
0.245 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081877614
|
| Modellcode |
NZM4-XU208-240AC-PI
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
Motor-Sicherheitsschalter |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Besondere Merkmale |
|