Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189768
NZM4-XU18DC-PI

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM4, 18 DC, Push-in Klemme

Listenpreis EUR265.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
189768
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
EAN
4015081877638
Modellcode
NZM4-XU18DC-PI

cLieferprogramm

Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Typ
  • Zubehör
  • Unterspannungsauslöser
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung
18 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
18 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
18 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.