Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfskontakt, 2S, 208-240 AC, Push-in Klemme
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
189778
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081877737
|
| Modellcode |
NZM2/3-XUHIV208-240AC-PI
|
| Typ |
Zubehör Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
|
| Besondere Merkmale |
Für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung des Unterspannungsauslösers in Hauptschalter-Anwendungen. Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen der Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) und 90 ms (NZM4). Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden
|
| Ausstattung: |
Voreilender Hilfsschalter
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Benutzt mit |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anschlussart |
Mit Steck-Anschlussklemme
|
| Besondere Merkmale |
Für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise, sowie für die voreilende Aktivierung des Unterspannungsauslösers in Hauptschalter-Anwendungen. Sofortige Abschaltung des NZM-Leistungsschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % Us fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen der Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms (NZM2/3) und 90 ms (NZM4). Unterspannungsauslöser-Module können nicht gleichzeitig mit voreilendem Kontakt NZM...-XHIV, Arbeitsstromauslöser NZM…-XA… oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden