Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189807
Modellcode: NZM4-XA60AC/DC-PI

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser für NZM4, 60 AC/DC, Push-in Klemme

Listenpreis EUR244.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
189807
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
0.245 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
EAN
4015081878024
Modellcode
NZM4-XA60AC/DC-PI

cLieferprogramm

Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU... oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden....
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung
60 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
60 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Mit Steck-Anschlussklemme
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert.
  • Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU... oder Relaismodulen NZM...-X2A... installiert werden....

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.