Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2S, 48 AC/DC, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
189812
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.08 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081878079
|
| Modellcode |
NZM2/3-XAHIV48AC/DC-PI
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Ausstattung: |
Voreilender Hilfsschalter
|
| Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
Lastschalter |
| Benutzt mit |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
48 V AC/DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anschlussart |
Mit Push-In-Klemme
|
| Besondere Merkmale |