Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189825
NZM2-XBSM

Eaton Moeller series NZM Schnittstellenmodul für NZM2 PXR20, Anschluss für Kommunikation

Listenpreis EUR306.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
Katalognummer
189825
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
68 mm
Produktgewicht
0.021 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081878208
Modellcode
NZM2-XBSM

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Übergabemodul
Kommunikation und Messfunktion
Zubehör
Rahmen
NZM2
Besondere Merkmale
  • Für den universellen Anschluss optionaler Leistungsschalterfunktionen.
  • Für die Kommunikation erforderlich
  • Die Art der Anschlüsse ist abhängig von der Ausführung des Schnittstellenmoduls.
  • Erkennung des Schutzschalterstatus (I, +, 0) für die elektronische Auslöseeinheit.
  • Der Schaltzustand kann kommuniziert werden.
  • 24 V DC Anschluss der Hilfsstromversorgung.
  • Anschluss für Kommunikationsadaptermodul (CAM).
  • Optionale CAM für verschiedene Netzwerk-Kommunikationssysteme erhältlich (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-basiertes Netzwerk).
  • Anschluss an optionales, internes Modbus-RTU-Modul.
  • Mechanische Durchleitung des Schalterstatus (I, O) zur Verwendung durch den Fernbediener.
Typ
Schnittstellenmodul
Benutzt mit
NZM2(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)…

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Steuerspannungssicherheit
+/- 20 %
Stromaufnahme - max.
100 mA
Betriebsspannung
24 Vdc

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Schraubklemme (Versorgungsanschluss, Bemessungssteuerspannung)
konfektioniertes CAM-Kabel (Versorgungsanschluss), Digitaleingang)
5-polige Stiftleiste (CAM-Anschluss)
mit Schraubanschluss
Konfektioniertes Kabel am Modbus-Modul (interner COM-Anschluss)
Mit Steck-Anschlussklemme
10-polige Stiftleiste (interner COM-Anschluss)
Schutzart
Einbau in den Schalter
Besondere Merkmale
  • Für den universellen Anschluss optionaler Leistungsschalterfunktionen.
  • Für die Kommunikation erforderlich
  • Die Art der Anschlüsse ist abhängig von der Ausführung des Schnittstellenmoduls.
  • Erkennung des Schutzschalterstatus (I, +, 0) für die elektronische Auslöseeinheit.
  • Der Schaltzustand kann kommuniziert werden.
  • 24 V DC Anschluss der Hilfsstromversorgung.
  • Anschluss für Kommunikationsadaptermodul (CAM).
  • Optionale CAM für verschiedene Netzwerk-Kommunikationssysteme erhältlich (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-basiertes Netzwerk).
  • Anschluss an optionales, internes Modbus-RTU-Modul.
  • Mechanische Durchleitung des Schalterstatus (I, O) zur Verwendung durch den Fernbediener.
Abisolierlänge
5 mm (Versorgungsanschluss)

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4)
24 bis 16 AWG (1x) an Versorgungsanschluss
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1)
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
Anzugsdrehmoment
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.