Eaton Moeller series NZM, Schnittstellenmodul für NZM4 PXR25, Anschluss für Kommunikation, Neutralleiterspannung
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
|
| Katalognummer |
189830
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.028 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015081878253
|
| Modellcode |
NZM4-XBSM-N
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Übergabemodul
Kommunikation und Messfunktion Zubehör |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Schnittstellenmodul
|
| Benutzt mit |
NZM4-PX(PMX)…
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
| Steuerspannungssicherheit |
+/- 20 %
|
| Stromaufnahme - max. |
100 mA
|
| Betriebsspannung |
24 Vdc
|
| Anschlussart |
Konfektioniertes Kabel am Modbus-Modul (interner COM-Anschluss)
Schraubklemme (Versorgungsanschluss, Bemessungssteuerspannung) 10-polige Stiftleiste (interner COM-Anschluss) 5-polige Stiftleiste (CAM-Anschluss) konfektioniertes CAM-Kabel (Versorgungsanschluss), Digitaleingang) Mit Steck-Anschlussklemme mit Schraubanschluss |
| Schutzart |
Einbau in den Schalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Abisolierlänge |
5 mm (Versorgungsanschluss)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
24 bis 16 AWG (1x) an Versorgungsanschluss
0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4) 0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1) |
| Anzugsdrehmoment |
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm |