Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schnittstellenmodul für NZM4 PXR25, Anschluss für Kommunikation, Zonenselektivität, ARMS, Neutralleiterspannung
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
|
| Katalognummer |
189834
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.028 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| EAN |
4015081878291
|
| Modellcode |
NZM4-XBSM-TAZ-N
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kommunikation und Messfunktion
Übergabemodul Zubehör |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
Für den universellen Anschluss optionaler Leistungsschalterfunktionen. Für die Kommunikation erforderlich. Die Verbindungstypen hängen vom Design des Schnittstellenmoduls ab. Leistungsschalterstatuserkennung (I, +, 0) für die elektronische Auslöseeinheit. Der Status des Schalters kann kommuniziert werden.24-V-DC-Hilfsstromanschluss. Anschluss für Kommunikationsadaptermodul (CAM).Optionale CAM für verschiedene Feldbus-Kommunikationssysteme erhältlich (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-basierte Feldbusschaltung). Anschluss an optionales, internes Modbus-RTU-Modul. Anschluss an Neutralleiterspannung Vn. Steckverbinder für logische Zonen-Selektivität (ZSI).Anschluss für Wartungsmodus (ARMS) Mechanische Durchleitung des Schalterstatus (I, O) zur Verwendung durch den Fernbediener.
|
| Geeignet für |
Für Fernschaltung
|
| Typ |
Zubehör-Schnittstellenmodul
|
| Benutzt mit |
NZM4-PX…-TAZ
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
| Überlasttest der digitalen Halbleiterausgänge |
Ja (Anschluss für Wartungsmodus (ARMS))
|
| Steuerspannungssicherheit |
+/- 20 %
|
| Stromaufnahme - max. |
100 mA
|
| Ausgangsspannung |
3,3 V DC (Anschluss für Wartungsmodus (ARMS), Digitalausgang)
|
| Betriebsspannung |
24 Vdc
|
| Anschlussart |
10-polige Stiftleiste (interner COM-Anschluss)
Kabel (logische Zonenselektivität (ZSI) Verbindung, Anschlusstechnik) Mit Steck-Anschlussklemme 5-polige Stiftleiste (CAM-Anschluss) Konfektioniertes Kabel am Modbus-Modul (interner COM-Anschluss) mit Schraubanschluss Kabel (Anschluss für Wartungsmodus (ARMS), Digitalausgang) Push-in (logische Zonenselektivität (ZSI) Verbindung) Schraubklemme (Versorgungsanschluss, Bemessungssteuerspannung) konfektioniertes CAM-Kabel (Versorgungsanschluss), Digitaleingang) |
| Schutzart |
Einbau in den Schalter
|
| Anzahl der Wartungsanschlüsse |
1
|
| Besondere Merkmale |
Für den universellen Anschluss optionaler Leistungsschalterfunktionen. Für die Kommunikation erforderlich. Die Verbindungstypen hängen vom Design des Schnittstellenmoduls ab. Leistungsschalterstatuserkennung (I, +, 0) für die elektronische Auslöseeinheit. Der Status des Schalters kann kommuniziert werden.24-V-DC-Hilfsstromanschluss. Anschluss für Kommunikationsadaptermodul (CAM).Optionale CAM für verschiedene Feldbus-Kommunikationssysteme erhältlich (Profibus DP, SmartWire-DT, Ethernet-basierte Feldbusschaltung). Anschluss an optionales, internes Modbus-RTU-Modul. Anschluss an Neutralleiterspannung Vn. Steckverbinder für logische Zonen-Selektivität (ZSI).Anschluss für Wartungsmodus (ARMS) Mechanische Durchleitung des Schalterstatus (I, O) zur Verwendung durch den Fernbediener.
|
| Abisolierlänge |
5 mm (Versorgungsanschluss), 6 mm (Digitaleingang), 6 mm (Relaisausgang)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an logischer Zonenselektivitäts-(ZSI)-Verbindung
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Relais-Ausgänge der Versorgungsanschluss 0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,25 mm² bis 0,5 mm² (1x) am Anschluss für Wartungsmodus mit nicht isolierten Aderendhülsen gemäß DIN46228 / 1
24 bis 16 AWG (1x) an Versorgungsanschluss 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1) 0,25 mm² bis 0,75 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 4) 0,25 mm² bis 0,5 mm² (1x) an logischer Zonenselektivitätsverbindung mit nicht isolierter Aderendhülse nach DIN46228 / 1 0,2 mm² bis 1,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss 0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) am Digitaleingang des Versorgungsanschlusses 0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Relais-Ausgang der Versorgungsanschluss |
| Anzugsdrehmoment |
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm |