Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

189836
PXR-RCAM-MRTU-I

Eaton Moeller series NZM, Internes Kommunikationsmodul, RS485, Modbus RTU, geeignet für NZM

Listenpreis EUR113.69

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
Katalognummer
189836
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
68 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015081878314
Modellcode
PXR-RCAM-MRTU-I

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kommunikation und Messfunktion
Kommunikationsmodul
Zubehör
Rahmen
NZM2/3/4
Besondere Merkmale
  • Baudraten 9600, 19200, 38400, 57600 (Standard 19200)
  • Für den Feldbusanschluss.
  • Das Modul wird in der rechten Zubehörtasche des Schutzschalters montiert.
  • Zum Anschluss an Modbus RTU.
  • RS485-Schnittstelle
  • Kann nicht mit elektr. Ausl. PXR10 NZM-AX verwendet werden.
Typ
Kommunikationsmodul
Benutzt mit
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - kommunikation

Kommunikationsadressbereich
001 bis 247 (Standard 002)
Feldbustyp
Kundenkonfektionierter Standard Modbusanschluss
Schnittstellentyp (Feldbus)
Modbus RTU/RS485
Parität
Gerade, ungerade, nicht vorhanden (default gerade)
Teilnehmertyp
Slave
Stoppbit
1, 2 (Standard 1)

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Vorverdrahteter Anschluss (Kommunikation, NZM-Anschluss)
Push-In (Versorgungsanschluss, Bemessungssteuerspannung)
Besondere Merkmale
  • Baudraten 9600, 19200, 38400, 57600 (Standard 19200)
  • Für den Feldbusanschluss.
  • Das Modul wird in der rechten Zubehörtasche des Schutzschalters montiert.
  • Zum Anschluss an Modbus RTU.
  • RS485-Schnittstelle
  • Kann nicht mit elektr. Ausl. PXR10 NZM-AX verwendet werden.
Abisolierlänge
6 mm (Versorgungsanschluss)

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
AWG 24 – AWG 20 (1x) an Versorgungsanschluss
0,25 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss (nicht isolierte Aderendhülse gemäß DIN46224 / 1)
0,2 mm² bis 0,5 mm² (1x) an Versorgungsanschluss

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.