Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 1400 x 425mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
189847
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
1340 mm
|
| Produktbreite |
417 mm
|
| Produktgewicht |
13 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081878420
|
| Modellcode |
XLSD5GS144
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Material |
Stahl
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Schutzart |
IP55
NEMA 4X |