Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190042
BPZ-KTH-KSK-F2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenstütze zur Montage der Kombi-Steckklemme KSK im xEnergy Grundgehäuse, F2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
190042
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
245 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081880386
Modellcode
BPZ-KTH-KSK-F2

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Horizontal
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.