Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190955

Eaton Moeller® series DILMT Verriegelung, mechanisch, für DILMT17-32

Listenpreis EUR12.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Zubehör mechanische Verriegelung
Katalognummer
190955
Produkt Länge/Tiefe
47 mm
Produkthöhe
46 mm
Produktbreite
42 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015081911783
Modellcode
DILMT32-XMV

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Mechanische Verriegelung für DILMT17 bis DILMT32
Art des Zubehörs/Ersatzteils
mechanische Verriegelung
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.