Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

190974
DILMT95-XHI11-SR

Eaton Moeller® series DILMT Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 S, 1 Ö, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILMT40 - DILMT95

Listenpreis EUR27.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
190974
Produkt Länge/Tiefe
76.5 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
76.5 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
EAN
4015081911974
Modellcode
DILMT95-XHI11-SR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DILMT
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
10 A
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Einbaulage
Linke Seite
Rechte Seite
Montageart
Seitenanbau
Ausführung
Aufsteckbar
Lampenhalter
Keine
Funktionen
Für Standardanwendungen
Polzahl
2-polig
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
1.9 A
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.