Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V: 37 kW, 24 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
190986
|
| Produkt Länge/Tiefe |
124.5 mm
|
| Produkthöhe |
111.5 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
1.26 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
|
| EAN |
4015081912094
|
| Modellcode |
DILMT80(RDC24)
|
| Benutzt mit |
DILMT95-XHI11-SR und DILT-XHI01(10)
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Ausstattung: |
Varistorschutzbeschaltung
|
| Schalthäufigkeit |
3600 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Rahmengröße |
FS4
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
40 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
32 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
28 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
22 ms
|
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Schutzart |
IP20
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
640 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
|
| Schrauben-Größe |
M8, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube 4 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (6 - 50) mm², Hauptleiter 2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
6 Nm, Schraubklemmen |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
16 mm
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Betätigungsspannung |
24 VDC
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
690 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
690 V
|