Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191007
Modellcode: ZSD-ZV-1100/APZ

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Zähler-Komplettschrank für 3-Punktbefestigung, ohne Bestückung

Listenpreis EUR1587

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
191007
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
22.033 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081913855
Modellcode
ZSD-ZV-1100/APZ

Delivery program

Ausführung
1-stöckig
Farbe
Weiß
Bemessungsstrom
63 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Steel plate
Stahl
Schutzart
IP31
Anzahl Verteilerreihen
5
Anzahl Felder
2
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Einbautiefe
190 mm
Einbauhöhe
1050 mm
Einbaubreite
500 mm
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig

Additional information

Ausstattung:
Montageplatte
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.