Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191010
Modellcode: ZSD-ZZV-1100/APZ

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Kompletter Zählerschrank (Dreipunkt), bestehend aus zwei (2) Zählerfeldern / einem (1) Verteilerfeld inkl. APZ

Listenpreis EUR2377

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
191010
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
29.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081913886
Modellcode
ZSD-ZZV-1100/APZ

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montage­platte
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
1-stöckig
Bemessungsstrom
63 A

Technical data - mechanical

Einbautiefe
190 mm
Einbauhöhe
1050 mm
Einbaubreite
750 mm
Schutzart
IP31
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig
Material
Steel plate
Stahl
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Verteilerreihen
5
Anzahl Felder
3
Anzahl Zählerschränke
2
Anzahl der TSG-Plätze
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.