Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191014
Modellcode: ZSD-ZZV-1100-BKE-I/APZ

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Kompletter Zählerschrank (eHZ), bestehend aus zwei (2) Zählerplätzen / einem (1) Verteilerfeld inkl. APZ

Listenpreis EUR2734.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
191014
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
33.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081913923
Modellcode
ZSD-ZZV-1100-BKE-I/APZ

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montageplatte
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
eHZ
Bemessungsstrom
63 A

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
190 mm
Einbauhöhe
1050 mm
Einbaubreite
750 mm
Schutzart
IP31
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig
Material
Steel plate
Stahl
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Verteilerreihen
5
Anzahl Felder
3
Anzahl Zählerschränke
2
Anzahl der TSG-Plätze
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.