Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191034
Modellcode: XVTL-SV-14

Eaton xEffect xVtl Montageset für 200 mm breite und vertikale Stromschiene Höhe 1400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montagesatz
Katalognummer
191034
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
1360 mm
Produktbreite
62 mm
Produktgewicht
3.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081914128
Modellcode
XVTL-SV-14

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bausatz

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
200 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.