Eaton xEffect xVtl Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten, für H = 1200 mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – Trennwand
|
| Katalognummer |
191043
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
1159 mm
|
| Produktbreite |
164 mm
|
| Produktgewicht |
5.25 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081914210
|
| Modellcode |
XVTL-SF-12
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
200 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|