Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191053
XPA-690V-H150

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufrüstsatz bis 690 V NZM2-3 4-polig ASM W150

Listenpreis EUR32.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
191053
Produkt Länge/Tiefe
84 mm
Produkthöhe
96 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.036 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081915118
Modellcode
XPA-690V-H150

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Kunststoff
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren