Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Aufrüstsatz bis 690 V NZM2 4-polig ASM W450 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
191055
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48 mm
|
| Produkthöhe |
98 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
0.05 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081915132
|
| Modellcode |
XPA-690V-H450-NZM2
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Material |
Kunststoff
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|