Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191065
CPAD-00/201

CPAD-00/201. Serieller Schaltpunkt Paket, vorkonfiguriert

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schaltpaket
Katalognummer
191065
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
0.112 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081915606
Modellcode
CPAD-00/201

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Vor Ort-/Handbedienung
Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
Geeignet für
C-Last
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster

cLieferprogramm

Betätigungsfunktion
Schalten
Stromstärke
10 A
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
verpackte Einheiten

Technische daten - elektrisch

Ausgangsleistung
2300 W
Stromversorgung
Netzversorgt
Akkumulator
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Schaltleistung - max.
2300 W
Schaltstrom - max.
10 A

Technische daten - mechanisch

Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Aufputzmontage
Anzahl Eingänge (binär)
0
Anzahl Schaltkontakte - max.
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.