Eaton XN Steckklemme 160 V, 8 A, 1.5 / 4-ST-3.5 für Modularsteuerung XC-x0x-…/ XN-3x2
| Produktname |
Eaton XN Accessory Connection terminal
|
| Katalognummer |
191085
|
| Produkt Länge/Tiefe |
23 mm
|
| Produkthöhe |
14.8 mm
|
| Produktbreite |
7.9 mm
|
| Produktgewicht |
2.215 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Für jedes digitale und analoge Modul sowie für modulare XC-SPS ist ein 18-poliger Anschlussstecker erforderlich.
|
| EAN |
4015081915712
|
| Modellcode |
PLUG-FMC-4S
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Schutzart |
IP20
|
| Geeignet für |
Flexibler Leiter
Mehrdrahtige Leiter Eindrähtig |
| Benutzt mit |
XC-303-...
|