Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191108
MSC-DM-4-M7(24VDC)/MSFA

Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 1,1, 1,5 kW, Ir= 2,5 - 4 A, 24 V DC, Gleichspannung

Listenpreis EUR252.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSC-DM Direktstarter
Katalognummer
191108
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.767 kg
Zertifikat(e)
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
EAN
4015081916061
Modellcode
MSC-DM-4-M7(24VDC)/MSFA

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3,6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 - 415 V AC

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Kurzschlussauslöser
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz

Allgemeine Informationen

Klasse
CLASS 10 A
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Zuordnungsart
2
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausführung
IEC Starter
Montageart
Motorstarter Einspeisesystem
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Überlastauslösestromeinstellung - max.
4 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
2.5 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Typ
Starter mit Bimetallauslöser
Spannungsart
Gleichstrom

Magnetsystem

Leistungsaufnahme (Halteleistung) bei DC
2.6 W
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Kurzschlussauslöser (Irm) - max.
62 A

Produktspezifikation exportieren