Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191232
M30-AFX

Eaton Moeller® series M30 Verdrehschutz

Listenpreis EUR9.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Verdrehschutz
Katalognummer
191232
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Automatische Einstellung der Plattenstärke (1,5 mm - 5,5 mm)
EAN
4015081917303
Modellcode
M30-AFX

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Allgemeine Informationen

Zubehör
Verdrehschutz
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.