Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191595
NZMN3-VX630-SVE

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. NZM3 PXR20-Leistungsschalter, 630 A, 3p, Plug-in-Technik, N, 3

Listenpreis EUR3,554.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
191595
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
7.72 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC
EAN
4015081921072
Modellcode
NZMN3-VX630-SVE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Lieferprogramm

Erforderliches Zubehör
NZM3-XSVS
Stromstärkewert
630 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz LSI
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Optional kommunikationsfähig mit Schnittstellenmodul und internem Modbus RTU Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 630 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
119,07 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
630 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
630 A
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
10080 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1260 A
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Lebensdauer, elektrisch
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
630 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
252 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
50 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
13 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
110 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
77 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
55 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.3 kA
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
7 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
1.5 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
4410 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
378 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
5040 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1260 A
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
Schutzart (IP), Vorderseite
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
IP40 (mit Blendrahmen)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Steckeinheit
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • Überlast- sowie verzögerter und unverzögerter Kurzschlussschutz LSI
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • USB-Schnittstelle zur Konfiguration und Test-Funktion mit Power Xpert Protection Manager Software
  • Optional kommunikationsfähig mit Schnittstellenmodul und internem Modbus RTU Modul oder CAM
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 630 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.

Technische daten - mechanisch - klemmen

Optionale Klemmen
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.