Eaton Moeller® series Leistungsschütz DILMS, 380 V 400 V: 18,5 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen, mit Spiegelkontakt.
| Produktname |
Eaton Moeller® series Leistungsschütz DILMS
|
| Katalognummer |
191746
|
| Produkt Länge/Tiefe |
147 mm
|
| Produkthöhe |
115 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.92 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL 60947-4-1 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA CE IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL |
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| EAN |
4015081922598
|
| Modellcode |
DILMS40-22(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
112 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
45 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
55 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
125 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.1 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
400 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
400 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
400 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
250 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947) |
560 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
60 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
18 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
14 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
45 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
13.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
9.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
10 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
12 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Anwendung |
Leistungsschütze für Motoren
|
| Schutzart |
IP00
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
Spiegelkontakt
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
|
| Schalthäufigkeit |
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Sicherheitsleistungsschütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8000 V AC
|
| Widerstand je Pol |
1.9 mΩ
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms |
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lichtbogenzeit |
10 ms
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
149 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
178 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
16 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
4,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
19 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
12 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
13 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
40 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 150 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 150 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V |
125 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V |
80 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V |
63 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V |
50 A gG/gL
|
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
79 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
79 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
32 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
7,5 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 34 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 10 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 28 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 30 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 25 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 25,3 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
79 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
79 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
74 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
63 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M6, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
14 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Anzahl der Segmente x Breite x Stärke), Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 35) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 25) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 14 - 1, Doppelt 14 - 2, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
2 x (16 - 35) mm², Hauptleiter
1 x (16 - 50) mm², Hauptleiter |
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,3 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter |