Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191749
Modellcode: DILMS80-22(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series Leistungsschütz DILMS, 380 V 400 V: 37 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen, mit Spiegelkontakt.

Listenpreis EUR465

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Leistungsschütz DILMS
Katalognummer
191749
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.31 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
UL
CE
VDE 0660
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
EAN
4015081922628
Modellcode
DILMS80-22(230V50HZ,240V60HZ)

General information

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Schutzart
IP00
Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Ausstattung:
Spiegelkontakt
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sicherheitsleistungsschütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
0.6 mΩ
Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (10 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (10 - 50) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 50) mm², Hauptleiter
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schrauben-Größe
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
800 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
650 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
1120 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
40 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
27 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
27.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
48 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
11.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
24 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
29 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
26 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
690 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
160 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
160 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
200 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
80 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
94 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
225 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Lichtbogenzeit
15 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,3 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
310 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
345 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
26 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
5,8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
30 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
14 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
20 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
75 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Special purpose ratings

Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
100 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
100 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
68 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
50 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
20 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
25 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
62 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
60 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
80 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.8 W