Eaton Moeller® series R9 Hilfsschalter 2S
| Produktname |
Eaton Moeller® series R9 Zubehör Hilfsschalterbaustein
|
| Katalognummer |
191844
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015081923656
|
| Modellcode |
AC2NO
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht zutreffend.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht zutreffend.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Seitenanbau
|
| Einbaulage |
rechte Seite
linke Seite |
| Produktkategorie |
|
| Typ |
Hilfsschalter
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
22 - 14
2 x (22 - 14) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1 x 0,22 mm², 2 x 2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x 0,22 mm², 2 x 2,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
7,1 - 8,8 lb-in Nm, Schraubklemmen
0,8 - 1 Nm, Schraubklemmen |