Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191859
R9C3030U-DH

Eaton Moeller® series R9 Lasttrennschalter, R9, UL98, 30 A, Verteilereinbau, 3-polig, mit schwarzem Drehgriff

Listenpreis EUR241.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series R9 Lasttrennschalter
Katalognummer
191859
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
132 mm
Produktbreite
78 mm
Produktgewicht
0.575 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947
CSA
EAN
4015081923809
Modellcode
R9C3030U-DH

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
30 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff
Funktionen
Verriegelbar
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Langer Drehgriff
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Montageart
Verteilereinbau
Einbaulage
Nach Bedarf
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
  • UL98
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Zwischeneinbau
Bodenmontage

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
100 kA, SCCR (UL/CSA)
30 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
30 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
4 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
10 - 2/0 AWG
6 - 70 mm²
Anzugsdrehmoment
5 Nm, 50 - 70 mm², Schraubklemmen
4 Nm, 10 - 35 mm², Schraubklemmen
3,5 Nm, 6 mm², Schraubklemmen
44,3 lb-in, 1 - 2/0 AWG , Schraubklemmen
35,4 lb-in, 8 - 2 AWG , Schraubklemmen
31 lb-in, 10 AWG , Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren