Eaton EU5E SWD E/A-Modul IP20, 24 V DC, 4 digitale Eingänge, 4 digitale remanente Transistorausgänge 0,5 A
| Produktname |
Eaton EU5E Digitalmodul
|
| Katalognummer |
191941
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 2324643
IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 3211-07 UL File No.: E29184 CSA UL UL Category Control No.: NKCR |
| EAN |
4015081924639
|
| Modellcode |
EU5E-SWD-4D4D-R
|
| Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgung und E/A-Sensor
Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5, SmartWire-DT Stecker, 8-polig, SmartWire-DT |
| Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Statusanzeige Eingang: Gelbe LED Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED |
| Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.1 W
|
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Verlustleistung |
1,1 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
|
| Kurzschlussschutz |
Ausgänge sind kurzschlussfest
|
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
| Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
| Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
| Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Stromstoßbemessung |
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
| Elektrische Anschlussart |
Flachsteckanschluss
|
| Merkmale |
Überlastfest (mit Diagnose)
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funktionen |
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale
parametrierbar |
| Stromverbrauch |
33 mA, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schutzart |
IP20
|
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich Tragschienenmontage möglich |
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - 16), eindrähtig, Anschluss für I/O-Sensor
0,25 - 1,5 mm² (24 - 16 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse, Anschluss für I/O-Sensor |
| Typ |
Digitalmodule
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Eingangsverzögerung |
< 0,2 ms
|
| Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
| Grenzwerttyp 1 |
Niedrig: < 5 V DC
hoch: > 15 V DC |
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
4 Transistorausgänge
|
| Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Ausgänge zu SmartWire-DT: ja
Eingänge zu SmartWire-DT: ja |
| Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja |