Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 100 A, 3p + N, 22 x 58 Größe
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
192372
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75.8 mm
|
| Produkthöhe |
120.4 mm
|
| Produktbreite |
142.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.671 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081929238
|
| Modellcode |
VLCE22-3P+N
|
| Merkmale |
Ausführung als Sicherheitsschalter
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
1
|
| Betriebsklasse |
AC-21 B
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 400
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
100 kA
|
| Polzahl |
3-polig + N
|
| Größe |
22 mm x 58 mm
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,6 kA
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Gehäusebreite |
121 mm
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Bodenbefestigung Frontbefestigung |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
| Funktionen |
Sicherungslasttrennschalter VLC…, leer
|
| Geeignet für Sicherungen |
22 x 58 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstige
|
| Montageart |
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
100 A
|
| Betriebsspannung |
690 V AC
|
| Typ |
Sicherungsmaterial
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Einbaubreite |
36 mm je Pol
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
2,5 mm² - 35 mm² (1x)
|
| Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max. |
gG: 9,5 W, aM: 7 W
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
100 kA
|