Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 50 A, 3p, 14 x 51 Größe
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
192377
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75.8 mm
|
| Produkthöhe |
94 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
0.31 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081929283
|
| Modellcode |
VLCE14-3P
|
| Merkmale |
Ausführung als Sicherheitsschalter
|
| Rahmen |
Kappenmaß: 45 mm
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Verschmutzungsgrad |
1
|
| Betriebsklasse |
AC-22 B
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 400
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
50 A
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ |
100 kA
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Größe |
14 mm x 51 mm
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,6 kA
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Betätigerposition |
Vorderseite
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Gehäusebreite |
94 mm
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
Bodenbefestigung Frontmontage |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
| Funktionen |
Sicherungslasttrennschalter VLC…, leer
|
| Geeignet für Sicherungen |
14x51 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
Sonstiges
|
| Montageart |
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
50 A
|
| Betriebsspannung |
690 V AC
|
| Typ |
Sicherungsmaterial
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
| Einbaubreite |
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² - 10 mm²
|
| Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max. |
gG: 5 W, aM: 3 W
|
| Nennleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
100 kA
|