Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192379

Eaton Schaltschrankzubehör. Sicherungslasttrennschalter, 50 A, 3p + N, 14 x 51 Größe

Listenpreis EUR38.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
192379
Produkt Länge/Tiefe
75.8 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
0.434 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081929306
Modellcode
VLCE14-3P+N

Produktspezifikationen

Merkmale
Ausführung als Sicherheitsschalter
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
1
Betriebsklasse
AC-22 B
Kriechstromfestigkeit
CTI 400
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Anschlussklemmen
Liftklemmen
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
100 kA
Polzahl
3-polig + N
Größe
14 mm x 51 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Schutzart
IP20
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,6 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Kipphebel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Gehäusebreite
94 mm
Geeignet für
Bodenmontage
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Funktionen
Sicherungslasttrennschalter VLC…, leer
Geeignet für Sicherungen
14 x 51 mm
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Montageart
Schnelle Befestigung für Hutschiene IEC/EN 60715
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
50 A
Betriebsspannung
690 V AC
Typ
Sicherungsmaterial
Besondere Merkmale
  • Für zylindrische Sicherungen
  • Bis zu 50 A
  • ohne Blinkfunktion
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Einbaubreite
27 mm pro Pol (1,5 Teilungseinheiten)
Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel)
1,5 mm² - 10 mm²
Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max.
gG: 5 W, aM: 3 W
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bedingte Bemessungskurzschlussleistung
100 kA

Produktspezifikation exportieren

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.