Eaton xEnergy Main Frontschild, 2xNZM1, Butterfly, feste Ausführung, B=600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
192656
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
149 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081933853
|
| Modellcode |
XMN140606C-BF-2
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|