Eaton xEnergy Netz-Frontschild, NZM2, einzeln, feste Ausführung, B=600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
192658
|
| Produkt Länge/Tiefe |
23 mm
|
| Produkthöhe |
199 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081933877
|
| Modellcode |
XMN240806C-BF
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|