Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192663
XMN341406C-630-BF

Eaton xEnergy Netz-Frontschild, NZM3/630A, einzeln, feste Ausführung, B=600 mm

Listenpreis EUR51.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
192663
Produkt Länge/Tiefe
23 mm
Produkthöhe
349 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
4.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081933921
Modellcode
XMN341406C-630-BF

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
350 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren