Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192702
XSMRF-BF-08-31

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontblende für Schmetterling, fest, B=800mm, IP31

Listenpreis EUR231.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
192702
Produkt Länge/Tiefe
46.5 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
795 mm
Produktgewicht
3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081934317
Modellcode
XSMRF-BF-08-31

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Blindplatte

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Gerüst

Produktspezifikation exportieren