Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193036

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, geschlossen aus Aluminium, für BxT = 300 x 400mm, IP55, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
193036
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238003385
Modellcode
XLST5A34

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Aluminum
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.